ZHCSRQ8 November 2025 INA751A , INA751B
PRODUCTION DATA
图 6-6 展示了设置为单位增益或 1 的可调增益。在此配置中,OUT 连接到 FB,无需任何外部电阻器。该单位增益将 INA751x 设置为 40mV/A 的默认最小增益。方程式 3 可用于计算系统的总增益。REF 引脚根据所需的输出电压设置连接到外部基准,如使用基准引脚调整输出 中所述。