ZHCSRQ8 November 2025 INA751A , INA751B
PRODUCTION DATA
| TERM | 符号 | 等式(1) | 最大值 |
|---|---|---|---|
| 带有温漂的初始输入失调电压 | IOS_T | 20mA | |
| 添加了共模电压引入的输入失调电压 | IOS_CM | 0µA | |
| 添加了基准电压引入的输入失调电压 | IOS_REF | 0µA | |
| 总输入失调电流 | IOS_Total | 20mA | |
| 来自输入失调电压的误差 | ErrorIOS | 0.133% | |
| 具有增益漂移的增益误差 | ErrorG | 0.4% | |
| 增益非线性导致的误差 | ErrorLin | 0.135% | |
| 总体误差 | — | 0.551% |