ZHCSRQ8 November 2025 INA751A , INA751B
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| ALERT | 13 | 数据输出 | 开漏温度警报 |
| FB | 11 | 模拟输入 | 增益调整反馈;连接至电阻分压器以调整器件增益 |
| GND | 5 | 模拟 | 接地 |
| IN– | 8 | 模拟输入 | 来自分流电阻器负载侧的电压输入 |
| IN+ | 1 | 模拟输入 | 来自分流电阻器电源侧的电压输入 |
| IS– | 7 | 模拟输入 | 连接到负载 |
| IS+ | 14 | 模拟输入 | 连接到电源 |
| NC | 2 | – | 连接到 IN+(引脚 1)。 |
| NC | 4、6 | – | 接地或保持未连接。 |
| NC | 9 | – | 连接到 IN-(引脚 8)。 |
| OUT | 10 | 模拟输出 | 输出电压 |
| REF | 12 | 模拟输入 | 基准电压,0V 至 VS |
| VS | 3 | 模拟 | 电源,2.7 V 至 5.5 V |