ZHCSK75B August 2019 – April 2021 INA597
PRODUCTION DATA
INA597 能够测量电源轨以外的输入电压。内部电阻器在电压到达内部运算放大器之前进行分压,并为运算放大器输入提供保护。图 9-3 显示了差分放大器配置中分压工作原理的示例。为了正确测量 INA597,内部运算放大器的输入节点处的输入电压必须一直低于正电源轨 0.1V,但可超过负电源轨 0.1V。更多详细信息,请参阅 Topic Link Label10。
图 9-3 差分放大器配置中的分压INA597 在输入端集成了 ESD 二极管,可提供过压保护。有了该功能便不再需要额外的外部保护电路,因而简化了系统设计,并使系统更加稳健。在具有 ±18V 电源的 G = ½ 配置中,器件任何输入端的电压可以安全地介于 +VS − 54V 至 −VS + 54V 之间。例如,在 ±10V 电源上,输入电压可高达 ±30V。