建议用户采用优秀的布局规范。为了实现器件的最佳运行性能,应使用良好的 PCB 布局规范,包括:
- 请注意确保两条输入路径在源阻抗和电容方面匹配良好,以避免将共模信号转换为差分信号。
- 噪声通过总体电路和器件的电源引脚传入模拟电路。旁路电容器为局部模拟电路提供低阻抗电源,用于降低耦合噪声。
- 在每个电源引脚和接地端之间连接低 ESR 0.1μF 陶瓷旁路电容器,并尽量靠近器件放置。针对单电源应用,V+ 与接地端之间可以接入单个旁路电容器。
- 为了减少寄生耦合,请让输入迹线尽可能远离电源或输出迹线。如果上述迹线无法分离,则让敏感性迹线与有噪声迹线垂直交叉要远优于选择平行的布线方式。
- 外部元件尽可能靠近器件放置。
- 应使迹线尽可能短。