ZHCSQC9 May 2024 INA4235
PRODUCTION DATA
INA4235 有两种运行模式(连续和触发),这些模式确定进行这些转换之后 ADC 如何运行。当 INA4235 处于正常运行模式(即 CONFIG1 寄存器的 MODE 位设置为“111”)时,该器件按顺序连续转换每个通道的一个分流电压读数和一个总线电压读数。
在触发模式下,将任意触发的转换模式写入 节 7.1.1(即 CONFIG1 寄存器的 MODE 位设置为 001、010 或 011)会触发所选参数的一个单次转换。这个动作会产生一个测量的单一集合。为了触发另外一个单次转换,配置寄存器必须被再次写入,即使在模式不发生变化的情况下也是如此。
虽然可随时读取 INA4235,并且来自上次转换的数据仍可用,但提供的转换就绪标志位(CVRF 位,FLAGS 寄存器)可帮助协调单次或触发转换。完成单个轮询周期内的所有转换、均值计算和乘法操作之后,CVRF 位被置位。
在以下情况下,CVRF 位被清除: