ZHCSQC9 May 2024 INA4235
PRODUCTION DATA
INA4235 的噪声性能和有效分辨率取决于 ADC 转换时间。该器件还支持数字均值计算功能,有助于进一步降低数字噪声。此器件可选择 ADC 转换时间和数据平均值计算功能,这种灵活性提高了信噪比,并以更低的偏移量实现更高的动态范围。较低信号电平下的噪声分布主要由系统噪声控制,而系统噪声主要由 1/f 噪声或白噪声组成。通过增加转换时间和平均值数量,可以提高 ADC 的有效分辨率。
表 8-2 总结了器件支持的输出数据速率转换设置。最快的转换设置为 140µs。典型的无噪声分辨率表示为基于器件测量数据的有效位数 (ENOB)。ENOB 是根据噪声峰峰值计算的,这可确保考虑完整的噪声分布。
| ADC 转换时间周期 [µs] | 输出采样平均值计算 [采样量] | 输出采样周期 [ms] | 无噪声 ENOB (±81.92mV) (ADCRANGE = 0) | 无噪声 ENOB (±20.48mV) (ADCRANGE = 1) |
|---|---|---|---|---|
| 140 | 1 | 0.14 | 13.1 | 11.1 |
| 204 | 1 | 0.204 | 13.4 | 11.1 |
| 332 | 1 | 0.332 | 14.1 | 11.7 |
| 588 | 1 | 0.588 | 14.7 | 12.2 |
| 1100 | 1 | 1.1 | 14.7 | 12.5 |
| 2116 | 1 | 2.116 | 15.1 | 13.4 |
| 4156 | 1 | 4.156 | 15.7 | 14.1 |
| 8244 | 1 | 8.244 | 16.0 | 14.7 |
| 140 | 4 | 0.56 | 14.1 | 12.1 |
| 204 | 4 | 0.816 | 14.4 | 12.4 |
| 332 | 4 | 1.328 | 15.1 | 12.9 |
| 588 | 4 | 2.352 | 15.7 | 13.4 |
| 1100 | 4 | 4.4 | 15.7 | 13.7 |
| 2116 | 4 | 8.464 | 16.0 | 14.7 |
| 4156 | 4 | 16.624 | 16.0 | 14.7 |
| 8244 | 4 | 32.976 | 16.0 | 15.7 |
| 140 | 16 | 2.24 | 15.1 | 13.1 |
| 204 | 16 | 3.264 | 15.7 | 13.4 |
| 332 | 16 | 5.312 | 15.7 | 14.1 |
| 588 | 16 | 9.408 | 16.0 | 14.4 |
| 1100 | 16 | 17.6 | 16.0 | 15.1 |
| 2116 | 16 | 33.856 | 16.0 | 15.7 |
| 4156 | 16 | 66.496 | 16.0 | 15.7 |
| 8244 | 16 | 131.904 | 16.0 | 16.0 |
| 140 | 64 | 8.96 | 15.7 | 13.7 |
| 204 | 64 | 13.056 | 16.0 | 14.4 |
| 332 | 64 | 21.248 | 16.0 | 15.1 |
| 588 | 64 | 37.632 | 16.0 | 15.7 |
| 1100 | 64 | 70.4 | 16.0 | 15.7 |
| 2116 | 64 | 135.424 | 16.0 | 16.0 |
| 4156 | 64 | 265.984 | 16.0 | 16.0 |
| 8244 | 64 | 527.616 | 16.0 | 16.0 |
| 140 | 128 | 17.92 | 16.0 | 14.1 |
| 204 | 128 | 26.112 | 16.0 | 15.1 |
| 332 | 128 | 42.496 | 16.0 | 15.7 |
| 588 | 128 | 75.264 | 16.0 | 15.7 |
| 1100 | 128 | 140.8 | 16.0 | 16.0 |
| 2116 | 128 | 270.848 | 16.0 | 16.0 |
| 4156 | 128 | 531.968 | 16.0 | 16.0 |
| 8244 | 128 | 1055.232 | 16.0 | 16.0 |
| 140 | 256 | 35.84 | 16.0 | 14.7 |
| 204 | 256 | 52.224 | 16.0 | 15.7 |
| 332 | 256 | 84.992 | 16.0 | 15.7 |
| 588 | 256 | 150.528 | 16.0 | 16.0 |
| 1100 | 256 | 281.6 | 16.0 | 16.0 |
| 2116 | 256 | 541.696 | 16.0 | 16.0 |
| 4156 | 256 | 1063.936 | 16.0 | 16.0 |
| 8244 | 256 | 2110.464 | 16.0 | 16.0 |
| 140 | 512 | 71.68 | 16.0 | 15.1 |
| 204 | 512 | 104.448 | 16.0 | 15.7 |
| 332 | 512 | 169.984 | 16.0 | 16.0 |
| 588 | 512 | 301.056 | 16.0 | 16.0 |
| 1100 | 512 | 563.2 | 16.0 | 16.0 |
| 2116 | 512 | 1083.392 | 16.0 | 16.0 |
| 4156 | 512 | 2127.872 | 16.0 | 16.0 |
| 8244 | 512 | 4220.928 | 16.0 | 16.0 |
| 140 | 1024 | 143.36 | 16.0 | 15.7 |
| 204 | 1024 | 208.896 | 16.0 | 16.0 |
| 332 | 1024 | 339.968 | 16.0 | 16.0 |
| 588 | 1024 | 602.112 | 16.0 | 16.0 |
| 1100 | 1024 | 1126.4 | 16.0 | 16.0 |
| 2116 | 1024 | 2166.784 | 16.0 | 16.0 |
| 4156 | 1024 | 4255.744 | 16.0 | 16.0 |
| 8244 | 1024 | 8441.856 | 16.0 | 16.0 |