ZHCSQC9 May 2024 INA4235
PRODUCTION DATA
INA4235 具有四个 警报配置寄存器,可以根据需要分配给四个通道。每个警报寄存器都有一个通道分配字段以及一个警报屏蔽字段。警报屏蔽字段允许从警报响应的五个可用功能中选择一个。基于被监测的功能,可通过向警报限值寄存器 输入一个值来设置使 ALERT 引脚有效的相应阈值。
ALERT 引脚可实现对几个可用警报功能中的某一个进行监控,从而确定是否已经超过了一个用户定义的阈值。可被监控的五个警报功能如下:
ALERT 引脚是一个开漏输出。当在警报配置寄存器中选择的警报功能超过在警报限值寄存器中设定的值时,这个引脚被置为有效。每次只能启用和监控最多警报功能中的一个。
也可以在警报引脚处监测器件的转换就绪状态,以便在器件完成前一个转换并准备好开始新的转换时通知用户。转换准备就绪位 (CVRF) 可与警报功能中的一个在 ALERT 引脚上被监控。
如果警报功能未被使用,ALERT 引脚可保持悬空,从而不会影响器件的运行。
警报功能将已编程的警报限值与每个相应转换的结果进行比较。因此,如果信号的平均值不超过警报限值,则可以在一个转换周期内发出警报。基于这个中间转换的警报的触发可比更新的平均输出数据寄存器更快地检测到范围之外的事件。借助警报功能,可使用这种快速检测能力创建针对快速变化情况的警报限值,并通过对平均输出值进行软件监控创建针对持续时间较长情况的限值。