ZHCSQC9 May 2024 INA4235
PRODUCTION DATA
INA4235 器件支持每个通道的分流电压测量值的两个输入范围。IN+ 和 IN– 引脚之间支持的满量程差分输入可以是 ±81.92mV 或 ±20.48mV,具体取决于 CONFIG2 寄存器 寄存器中的 RANGE 字段。IN- 引脚上的总线电压测量范围为 0V 至 52.42V,但受工艺额定值限制,不超过最大工作电压。
表 8-4 描述了分流器和总线电压测量的满量程电压及相关的分辨率。
| 参数 | 满量程值 | 分辨率 |
|---|---|---|
| 分流电压 | ±81.92mV (ADCRANGE = 0) | 2.5µV/LSB |
| ±20.48mV (ADCRANGE = 1) | 625nV/LSB | |
| 总线电压 | 0V 至 52.4V(将可用范围限制为建议的工作电压) | 1.6mV/LSB |
分别通过分流电压寄存器和总线电压寄存器读取器件的分流电压和总线电压测量值。分流电压和总线电压寄存器中的数字输出为 16 位。由于系统中的双向电流,分流电压测量值可以是正值或负值;因此,分流电压寄存器中的数据值可以是正值,也可以是负值。总线电压寄存器数据值始终为正值。通过将数字值乘以其各自的分辨率大小,可以将输出数据直接转换为电压。
此外,该器件还可灵活地报告计算出的电流(以安培为单位)和功率(以瓦特为单位),如电流和功率计算 中所述。