ZHCSPW7C March   2022  – October 2023 INA241A , INA241B

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 修订历史记录
  6. 器件比较
  7. 引脚配置和功能
  8. 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 等级
    3. 7.3 建议运行条件
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 电气特性
    6. 7.6 典型特性
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 放大器输入共模信号
        1. 8.3.1.1 增强型 PWM 抑制操作
        2. 8.3.1.2 输入信号带宽
        3. 8.3.1.3 低输入偏置电流
        4. 8.3.1.4 低 VSENSE 运行
        5. 8.3.1.5 宽固定增益输出
        6. 8.3.1.6 宽电源电压
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 使用基准引脚调整输出
      2. 8.4.2 单向电流测量的基准引脚连接
        1. 8.4.2.1 以接地为基准的输出
        2. 8.4.2.2 以 VS 为基准的输出
      3. 8.4.3 双向电流测量的基准引脚连接
        1. 8.4.3.1 输出设置为外部基准电压
        2. 8.4.3.2 输出设置为 1/2 Vs 电压
        3. 8.4.3.3 输出设置为 1/2 外部基准
        4. 8.4.3.4 使用电阻分压器设置输出
      4. 8.4.4 高信号吞吐量
  10. 应用和实现
    1. 9.1 应用信息
      1. 9.1.1 RSENSE 和器件增益选择
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 直列式电机电流感测应用
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
        3. 9.2.1.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
      1. 9.3.1 电源去耦
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

在 TA = 25°C,VS = 5V,VSENSE = VIN+ – VIN–,VCM = VIN– = 48V 且 VREF1 = VREF2 = VS/2 时测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入
VCM 共模输入范围(1) VIN+,VIN– = –5V 至 110V,VSENSE = 0mV
TA = –40°C 至 125°C
–5 110 V
CMRR 共模抑制比,以输入为基准 VIN+,VIN– = –5V 至 110V,VSENSE = 0mV
TA = –40°C 至 125°C,INA241A
150 166 dB
VIN+,VIN– = –5V 至 110V,VSENSE = 0mV
TA = –40°C 至 125°C,INA241B
120 130
f = 50kHz 105
Vos 失调电压,以输入为基准 VSENSE = 0mV,INA241A1 ±5 ±20 µV
VSENSE = 0mV,INA241A2 ±3 ±15
VSENSE = 0mV,INA241A3,INA241A4 ±3 ±10
VSENSE = 0mV,INA241A5 ±2 ±8
VSENSE = 0mV,INA241B ±25 ±150
dVos/dT 失调电压温漂,以输入为基准 TA = –40°C 至 125°C,INA241A1 ±50 ±250 nV/°C
TA = –40°C 至 125°C,INA241A2 ±30 ±150
TA = –40°C 至 125°C,INA241A3,INA241A4,INA241A5 ±20 ±100
TA = –40°C 至 125°C,INA241B ±100 ±500
PSRR 电源抑制比,以输入为基准 VS = 2.7V 至 20V,VSENSE = 0mV,
VREF1 = VREF2 = 1V,
TA = –40°C 至 125°C,INA241A1
±0.2 ±1 µV/V
VS = 2.7V 至 20V,VSENSE = 0mV,
VREF1 = VREF2 = 1V,
TA = –40°C 至 125°C,INA241A2
±0.1 ±0.75
VS = 2.7V 至 20V,VSENSE = 0mV,
VREF1 = VREF2 = 1V,
TA = –40°C 至 125°C,INA241A3,INA241A4,INA241A5
±0.06 ±0.5
VS = 2.7V 至 20V,VSENSE = 0mV,
VREF1 = VREF2 = 1V,
TA = –40°C 至 125°C,INA241B
±1 ±10
IB 输入偏置电流 IB+,IB–,VSENSE = 0mV 25 35 45 uA
基准输入范围  0 VS V
输出
G 增益 A1、B1 器件 10 V/V
A2、B2 器件 20 V/V
A3、B3 器件 50 V/V
A4、B4 器件 100 V/V
A5、B5 器件 200 V/V
GERR 增益误差 (GND + 50mV) < VOUT < (VS - 200mV), 
INA241A1,INA241A2,INA241A3
±0.002 ±0.01 %
(GND + 50mV) < VOUT < (VS - 200mV), 
INA241A4, INA241A5
±0.003 ±0.015
(GND + 50mV) < VOUT < (VS - 200mV),
INA241B
±0.02 ±0.1
增益误差温漂 TA = –40°C 至 +125°C,
INA241A1,INA241A2,INA241A3
±0.05 ±1 ppm/°C
TA = –40°C 至 +125°C,
INA241A4,INA241A5
±0.1 ±2
TA = –40°C 至 +125°C,
INA241B
±0.2 ±5
非线性误差 ±0.001 %
最大电容负载 无持续振荡,无隔离电阻器 1 nF
电压输出
相对于 VS 电源轨的摆幅 RL = 10kΩ 至 GND,
TA= –40°C 至 +125°C
VS − 0.07 VS − 0.2 V
对地摆幅 RL = 10kΩ 至 GND,VSENSE = 0mV,VREF1 = VREF2 = 0V,
TA = –40°C 至 +125°C
8 20 mV
参考输入
RVRR 基准电压抑制比,以输入为基准 VREF1 = VREF2 = 0.5V 至 4.5V,
TA = –40°C 至 +125°C,INA241A1
±1 ±2.5 µV/V
VREF1 = VREF2 = 0.5V 至 4.5V,
TA = –40°C 至 +125°C,INA241A2,INA241A3,INA241A4,INA241A5
±0.5 ±1.5
VREF1 = VREF2 = 0.5V 至 4.5V,
TA = –40°C 至 +125°C,INA241B,
±10 ±20
基准分压器精度 在 VSENSE =0mV 时 VOUT = |(VREF1 + VREF2)| / 2,
VREF1 = VS,VREF2 = GND
VREF1 = GND,VREF2 = VS
TA = –40°C 至 +125°C,INA241A1,INA241A2
±0.002 ±0.005 %
在 VSENSE =0mV 时 VOUT = |(VREF1 + VREF2)| / 2,
VREF1 = VS,VREF2 = GND
VREF1 = GND,VREF2 = VS
TA = –40°C 至 +125°C,INA241A3,INA241A4,INA241A5
±0.002 ±0.01
在 VSENSE =0mV 时 VOUT = |(VREF1 + VREF2)| / 2,
VREF1 = VS,VREF2 = GND
VREF1 = GND,VREF2 = VS
TA = –40°C 至 +125°C,INA241B
±0.02 ±0.15
频率响应
BW 带宽 所有增益,−3dB 带宽 1.1 MHz
趋稳时间 VIN+,VIN– = 48V,VOUT = 0.5V 至 4.5V,
输出稳定到 0.5%
1.5 µs
VIN+,VIN– = 48V,VOUT = 0.5V 至 4.5V,
输出稳定到 1%
1 µs
VIN+,VIN– = 48V,VOUT = 0.5V 至 4.5V,
输出稳定到 5%
0.5 µs
SR 压摆率 上升 8 V/µs
噪声(以输入为基准)
电压噪声密度 A1、B1 器件 62 nV/√Hz
A2、B2 器件 49
A3、B3 器件 39
A4、B4 器件 36
A5、B5 器件 28
电源
VS 电源电压 2.7 20 V
IQ 静态电流 VSENSE = 0mV 2.5 3 mA
VSENSE = 0mV,
TA = –40°C 至 +125°C
3.2 mA
温度
TA 指定的范围 -40 125 °C
VIN+ 和 VIN- 的共模电压不得超过指定的共模输入范围。