ZHCSPW7D March 2022 – December 2024 INA241A , INA241B
PRODUCTION DATA
INA241x 基准引脚支持调整输出电压的中点,以便系统电路连接到模数转换器 (ADC) 或其他放大器。基准引脚设计为直接连接到电源、地或低阻抗基准电压。基准引脚可以连接在一起并使用电阻分压器进行偏置,以实现自定义输出电压。如果在此配置中使用放大器,如图 7-8 所示,则可将输出用作相对于电阻分压器电压的差分信号。不建议在此配置中将放大器输出用作单端信号,因为内部阻抗偏移会对器件性能规格产生不利影响。如果需要单端测量,TI 建议使用外部运算放大器来缓冲电阻分压器电压(参阅图 7-9)。