ZHCSPW7D March 2022 – December 2024 INA241A , INA241B
PRODUCTION DATA
INA241x 的增强型 PWM 抑制功能增加了对大共模 ΔV/Δt 瞬态的衰减。与 PWM 信号相关的大 ΔV/Δt 共模瞬变用于电机或螺线管驱动和开关电源等应用。电流检测放大器输出端可能发生的共模瞬变干扰会导致错误的测量,并在输出有效时施加限制。INA241x 采用高共模抑制技术设计,可在系统受到干扰之前减少大的 ΔV/Δt 瞬变。因此,使用 INA241x 可使系统设计变得简单。与传统电流检测放大器相比,它将高交流 CMRR 与信号带宽相结合,使得 INA241x 可在共模转换期间尽可能地减小输出干扰和振铃。
图 7-1 显示了 INA241x PWM 增强性能。当 INA241x 感测到大共模 ΔV/Δt 瞬变时,该器件会使输出在 1μs 内保持不变,因而防止共模干扰传播到输出端。如果在接下来的 3μs 内发生另一次共模瞬变,则 INA241x 依赖高带宽和交流 CMMR 来减弱共模瞬态的影响。在高达 125kHz 的 PWM 频率下,或如果共模瞬态边沿间隔为 3μs 或更长时间,可实现增强型 PWM 抑制。