ZHCSPW7D March 2022 – December 2024 INA241A , INA241B
PRODUCTION DATA
通过选择尽可能最大的电流检测电阻值,可以提高任何电流检测放大器的精度。较大的检测电阻值可在给定电流量下使差分输入信号达到最大,并减小失调电压的误差贡献。但是,由于封装的物理尺寸、封装结构和最大功耗不同,在给定的应用中,对于电流检测电阻值可以有多大存在一些实际限制。方程式 2 给出了在给定功率损耗预算下,电流检测电阻的最大值。

其中:
电流检测电阻的大小和器件增益的其他限制取决于电源电压 VS 和器件摆幅至轨限制。为了确保电流检测信号适当地传递到输出,必须检查正和负输出摆幅限制。方程式 3 提供了 RSENSE 和 GAIN 的最大值,以便防止设备超过正摆幅限制。

其中:
为了避免在选择 RSENSE 的值时出现正输出摆幅限制,在检测电阻的值与所考虑的器件增益之间总是存在权衡。如果为最大功率损耗选择的检测电阻太大,则可以选择较低的增益器件以避免正摆幅限制。
负摆幅限制对给定应用的检测电阻值可以小到何种程度施加了限制。方程式 4 提供了对感测电阻最小值的限制。

其中:
表 8-1 显示了使用 INA241x 的五个不同增益版本所获得的不同结果示例。从表格数据中可以看出,最高增益的器件支持使用较小的分流电阻器并降低元件中的功率损耗。
| 参数 | 等式 | VS = 5V 时的结果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1、B1 器件 | A2、B2 器件 | A3、B3 器件 | A4、B4 器件 | A5、B5 器件 | |||
| G | 增益 | 10 V/V | 20 V/V | 50 V/V | 100 V/V | 200 V/V | |
| VSENSE | 理想的差分输入电压 | VSENSE = VOUT / G | 500mV | 250mV | 100mV | 50mV | 25mV |
| RSENSE | 电流检测电阻值 | RSENSE = VSENSE / IMAX | 50mΩ | 25mΩ | 10mΩ | 5mΩ | 2.5mΩ |
| PSENSE | 电流检测电阻功率损耗 | RSENSE × IMAX2 | 5W | 2.5W | 1W | 0.5W | 0.25W |