ZHCS170D April 2011 – April 2025 INA200-Q1 , INA201-Q1 , INA202-Q1
PRODUCTION DATA
该运行区域可提供最高精度。在这里,使用两步法来表征和测量输入偏移电压。首先,方程式 2决定增益。

其中:
VOUT1 = VSENSE = 100mV 时的输出电压
VOUT2 = VSENSE = 20mV 时的输出电压
然后在 VSENSE = 100mV 时测量偏移电压并以电流分流监控器的输入 (RTI) 为基准,如 方程式 3 中所示。

在 典型特性 中,图 6-6(输出误差与共模电压间的关系曲线)表明此工作区域的最高精度。在该图中,VS = 12V;当 VCM ≥ 12V 时,输出误差最小。使用本例也可在电气特性:电流分流监控器表中创建 VSENSE ≥ 20mV 的输出规格。