ZHCS170D April 2011 – April 2025 INA200-Q1 , INA201-Q1 , INA202-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 失调电压 | |||||||
| 阈值 | TA = 25°C | 590 | 608 | 620 | mV | ||
| TA = -40°C 至 125°C | 586 | 625 | mV | ||||
| 迟滞(1) | TA = -40°C 至 85°C | -8 | mV | ||||
| 输入偏置电流(2) | |||||||
| CMPIN 引脚 | 0.005 | 10 | nA | ||||
| TA = -40°C 至 125°C | 15 | nA | |||||
| 输入电压范围 | |||||||
| CMPIN 引脚 | 0 至 VS – 1.5 | V | |||||
| 输出(开漏) | |||||||
| 大信号差分电压增益 | CMPOUT = 1V 至 4V, RL ≥ 15kΩ,连接至 5V | 200 | V/mV | ||||
| ILKG | 高电平泄漏电流(3)(4) | VID = 0.4V,VOH = VS | 0.0001 | 1 | μA | ||
| VOL | 低电平输出电压(3) | VID = –0.6V,IOL = 2.35mA | 220 | 300 | mV | ||
| 响应时间 | |||||||
| 响应时间(5) | RL 接至 5V,CL = 15pF,输入电压阶跃为 100mV,过驱电压为 5mV | 1.3 | μs | ||||
| RESET | |||||||
| RESET 阈值(6) | 1.1 | V | |||||
| 逻辑输入阻抗 | 2 | MΩ | |||||
| 最小 RESET 脉冲宽度 | 1.5 | μs | |||||
| RESET 传播延迟 | 3 | μs | |||||