ZHCS170D April 2011 – April 2025 INA200-Q1 , INA201-Q1 , INA202-Q1
PRODUCTION DATA
INA20x-Q1 系列器件虽非专为这些区域的精确操作而设计,但在某些应用中仍可能会遇到这些条件。例如,当监控电源开启和关闭且 INA20x-Q1 仍保持 VS 供电时,了解这些工作区域中的器件行为非常重要。
当 VSENSE 接近 0mV 时,这些 VCM 区域中的器件输出精度会降低。当 VSENSE = 0mV 时,电流分流监控器输出端可能会出现大于正常值的偏移电压,VOUT 的典型最大值 = 300mV。当 VSENSE 接近 20mV 时,VOUT 会精确地恢复到 电气特性:电流分流监控器 中指定的预期输出值。图 9-3 说明了使用 INA202-Q1(增益 = 100)时产生的影响。
图 9-3 低 VSENSE 情况 1 和 3 的示例(INA202-Q1,增益 = 100)