ZHCSP71B April   2025  – August 2025 INA1H94-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息:INA1H94-SP
    5. 5.5 电气特性:VS = ±9V
    6. 5.6 电气特性:V+ = 5V 和 V– = 0V
    7. 5.7 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 共模范围
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 SAR ADC 12-B,8 通道电池电芯电压监控器
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 8.1.1.2 TINA-TI™ 仿真软件(免费下载)
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

详细设计过程

  1. 为 CFIL 选择高等级 C0G (NP0) 电容器,以提高线性并减少建立误差。
  2. 在使用双极电源的电池监控电路上,使用短的低阻抗连接将 REFA 和 REFB 输入基准引脚连接到 GND。
  3. 在使用单极电源的电池监控电路上,使用精密、低噪声、低输出阻抗基准电路来驱动 REFA 和 REFB 输入。
  4. 对 RDIV1和 RDIV2 使用精度为 0.05% 的低漂移电阻器,以最大程度地减小分压器上的误差和漂移。电阻值针对 4.2V 电池电芯和 5V 满量程 ADC 进行缩放。
  5. 放置在 ADC128S102-SP 输入端的 R-C 滤波器可作为电荷反冲滤波器驱动 SAR。滤波器元件的数值取决于数据转换器的采样率、ADC 的采样保持结构以及数据转换器的要求。滤波器组合(RFIL 和 CFIL)针对 ADC 采样保持稳定性能进行了调整,同时保持放大器的稳定性。组件值的选择取决于数据转换器的采样率以及 ADC 的采样保持结构。
  6. 此示例中显示的 R-C 滤波器值可为在 500kSPS 采样率下驱动 ADC128S102-SP 12 位 SAR ADC 的 LMP7704-SP 提供良好的稳定性和稳定性能。如果电路已修改,或需要更高的采样率,电路设计人员可根据 ADC 特性和应用需求选择不同的缓冲放大器和 R-C 滤波器值。