ZHCSF82E March 2016 – May 2021 INA199-Q1
PRODUCTION DATA
与任何差分放大器一样,INA199-Q1 系列器件共模抑制比会受到 REF 输入端的任何阻抗的影响。当 REF 引脚被直接连接至大多数基准或者电源时,这个担心时没有必要的。当使用来自电源或基准电压的电阻分压器时,REF 引脚必须由运算放大器缓冲。
在可对 INA199-Q1 输出进行差分检测的系统中(例如,通过一个差分输入模数转换器 (ADC) 或者通过使用两个单独的 ADC 输入),可以消除 REF 输入端的外部阻抗影响。图 9-4 显示了通过将 REF 引脚用作基准从 INA199-Q1 获取输出的方法。
图 9-4 检测 INA199-Q1 从而消除阻抗对 REF 输入的影响