ZHCSG77H April 2017 – November 2023 INA181 , INA2181 , INA4181
PRODUCTION DATA
这些器件可配置为根据 REF 引脚的配置方式监测单向或双向电流流动。图 7-6 展示了更常见的情况是单向模式,其中,当没有电流流过时,通过将 REF 引脚接地,将输出设置为地电平。当电流从总线电源流向负载时,从 IN+ 到 IN- 的输入信号会增加,并导致 OUT 引脚上的输出电压增加。
图 7-6 双向应用输出级的线性范围受限于在零输入条件下输出电压接近地电平的程度。在需要测量极低输入电流的单向应用中,将 REF 引脚偏置为一个高于 50mV 的合适值,从而使输出进入器件的线性范围。为了限制共模抑制误差,应缓冲连接到 REF 引脚的基准电压。
一种不太常用的输出偏置方法是将 REF 引脚连接到电源电压 VS。当不存在差分输入信号时,这种方法会导致输出电压在比电源电压低 200mV 时达到饱和。当 REF 引脚接地时,这种方法类似于没有输入信号的输出饱和低电平条件。此配置中的输出电压仅响应相对于器件 IN– 引脚产生负差分输入电压的负电流。在这些条件下,当负差分输入信号负增加时,输出电压从饱和电源电压向下移动。施加到 REF 引脚上的电压不得超过 VS。