ZHCSG77H April 2017 – November 2023 INA181 , INA2181 , INA4181
PRODUCTION DATA
虽然 INAx181 没有关断引脚,但这些器件的低功耗支持通过逻辑门或晶体管开关的输出为 INAx181 供电。该门或开关可打开和关闭 INAx181 电源静态电流。
然而,在电流分流监控应用中,还要考虑在关断条件下从分流电路中消耗的电流量。评估该电流消耗需考虑 INAx181 在关断模式下的简化原理图,如图 7-8 所示。
图 7-8 使用接地基准关断 INA181 的基本电路从 INAx181 的每个输入到 OUT 引脚和 REF 引脚的阻抗通常高于 500kΩ(来自 500kΩ 反馈和
输入增益设置电阻的组合)。流经这些引脚的电流量取决于连接电压。例如,如果 REF 引脚接地,计算分流到地的 500kΩ 阻抗的影响就很简单。但是,如果在 INAx181 处于关断模式时为基准供电,则输入电流将由 500kΩ 阻抗和正输入端与施加到基准电压的电压之间的电压差决定。
对于到输出引脚的 500kΩ 路径,禁用的 INAx181 的输出级确实构成了一条良好的接地路径。因此,该电流与施加在 500kΩ 电阻器上的分流共模电压成正比。
只要器件上电时分流共模电压大于 VS,每个输入都会附加匹配良好的 55μA 典型电流。如果小于 VS,共模输入电流可忽略不计,500kΩ 电阻是对电流造成影响的唯一因素。