ZHCSG77F April 2017 – March 2019 INA181 , INA2181 , INA4181
PRODUCTION DATA.
INA181、INA2181 和 INA4181 (INAx181) 电流检测放大器专为经成本优化的 解决方案而设计。这些器件是一系列双向电流检测放大器(也称为电流分流监控器),可在独立于电源电压的 –0.2V 至 +26V 范围内的共模电压中感测电流检测电阻器上的压降。INAx181 系列集成有一个匹配的电阻器增益网络,具有四个固定增益器件选项:20V/V、50V/V、100V/V 或 200V/V。该匹配增益电阻器网络可最大限度地减小增益误差并降低温漂。
这些器件由 2.7V 至 5.5V 单电源供电。单通道 INA181 消耗的最大电源电流为 260µA;而双通道 INA2181 消耗的最大电源电流为 500µA,四通道 INA4181 消耗的最大电源电流为 900µA。
INA181 可提供 6 引脚 SOT-23 封装。INA2181 可提供 10 引脚 VSSOP 封装。INA4181 可提供 20 引脚 TSSOP 封装。所有器件选项的额定扩展工作温度范围均为 –40°C 至 +125°C。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
INA181 | SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm |
INA2181 | VSSOP (10) | 3.00mm × 3.00mm |
INA4181 | TSSOP (20) | 6.50mm × 4.40mm |