ZHDS044C January 2026 – April 2026 INA151
PRODUCTION DATA
INA151 包括一个使能引脚 (EN),可启用或禁用放大器的输出级。当输出级被禁用时,输出被设置为高阻抗状态。
此功能可用于在具有多个通道的堆叠系统中执行多路复用功能,无需外部多路复用器。通过依次一次启用一个器件,同时保持其他器件处于禁用状态,可以通过单个 ADC 输入直接对每个输出进行采样。此外,禁用功能可将静态电流降低 30%,从而在功耗敏感型应用中支持节能运行。
当使能引脚被驱动为逻辑高电平 (EN=HIGH) 时,器件需要进行内部偏置,典型稳定延时为 15μs,直至误差进入 0.1% 误差带。禁用器件时,典型关断延时为 16μs。在禁用一个通道与启用下一个通道之间,应预留足够的延时。
EN 引脚以 DGND 为基准。如果处于悬空状态,EN 引脚会在内部上拉以启用该器件。如果用例需要默认禁用模式,请使用最大 150kΩ 的下拉电阻器。
如果由外部控制,EN 引脚必须提供介于 DGND + 2V 和 DGND + 5V 之间的电压。
由于内部钳位机制,DGND 引脚必须连接到有效的工作范围。图 7-8 展示了三个不同电源配置用例的 DGND 有效范围。如果器件使用 ±10V 的双电源供电(用例 1),则 DGND 引脚可以连接在 −10V 和 0V 之间。如果器件使用 ±5V 的双电源供电(用例 2),则 DGND 引脚可以连接在 −5V 和 2.3V 之间。在 +5V 单电源条件下,DGND 有效范围为 0V 至 2.3V。
如果不需要使能功能,则在 EN 引脚与 DGND 之间连接一个 47pF 的电容。