ZHDS044C January 2026 – April 2026 INA151
PRODUCTION DATA
条件为 TA = 25°C、VS = ±5V、RL = 10kΩ、CL = 10pF、VREF = VS/2、VCM = (VIN+ + VIN–)/2 = VS/2,且 G = 1(除非另有说明)
| N=9512 | 均值 = −99.98μV | 标准偏差 = 197.78μV | |
| N=7337 | 均值 = −138.78μV | 标准偏差 = 385.93μV | |
| N=9512 | 均值 = 0.021μV/V | 标准偏差 = 0.095μV | |
| N=7337 | 均值 = 0.0005μV/V | 标准偏差 = 0.083μV/V | |
| N=9512 | 均值 = -0.0043% | 标准偏差 =0.0027% | |
| N=7337 | 均值 = -0.0001% | 标准偏差= 0.0039% | |
| N=16 | 均值 = 0.046ppm/ºC | 标准偏差= 0.015ppm/ºC | |
| G = 2/3V/V |
| G = 1/4V/V |
| N=9512 | 均值 = −73.15μV | 标准偏差 = 296μV | |
| N=7550 | 均值 = −130.72μV | 标准偏差 = 828.87μV | |
| N=9730 | 均值 = 0.0015μV/V | 标准偏差= 0.082μV/V | |
| N=7550 | 均值 = –0.033μV/V | 标准偏差 = 0.104μV/V | |
| N=9730 | 均值 = -0.0044% | 标准偏差= 0.0028% | |
| N=7337 | 均值 = 0.0118% | 标准偏差=0.0053% | |
| 标准化为 0mV |
| G = 1V/V |
| G = 1/2V/V |
| G = 1V/V |