ZHDS044C January   2026  – April 2026 INA151

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
      1. 7.1.1 INA151 跨导架构概述
      2. 7.1.2 多路复用能力
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 输入共模电压范围
      2. 7.3.2 低输入偏置电流
      3. 7.3.3 G=1/4 (INA151D) 时的基准电压范围
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 输出启用和禁用
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 基准引脚
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 使用 INA151 进行电池监控
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 直流精度计算
          2. 8.2.1.2.2 RC 滤波器设计注意事项
          3. 8.2.1.2.3 ADC 输入保护
        3. 8.2.1.3 多路复用器配置中的输出上拉电阻器
        4. 8.2.1.4 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
        1. 9.1.1.1 PSpice® for TI
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
RC 滤波器设计注意事项

SAR ADC 在采样期间会使用采样电容,产生高幅度、快速上升的电流瞬态,这些瞬态会反向传递至驱动放大器,导致电路不稳定或噪声耦合。在放大器输出与 ADC 输入之间加入 RC 滤波器,可以隔离这些回馈电流,为瞬时电流需求提供电荷缓冲,并保持放大器稳定。该滤波器同时具备抗混叠保护与带宽限制功能,可优化信噪比,同时确保在 ADC 采集时间窗口内实现适当稳定。

本节将以 ±0.5LSB 典型精度指标为例,阐述 RC 滤波器的设计计算方法。

第一步是检查所选 ADC 中使用的采样保持电容器。以 图 8-2TMS320F28002x 微控制器内置 ADC 为例,其采样保持电容为 Csh = 7.5pF。滤波电容的实用取值:

方程式 1. Cfilt≥20×Csh

在此示例中,选择 Cfilt = 150pF。

第二步是确定滤波电阻器,Rfilt。采样时间常数可近似为放大器 (τOA) 与 RC 滤波器 (τRC) 的稳态响应 RSS,即:

方程式 2. τ s h = τ R C 2 + τ O A 2

鉴于

方程式 3. τ O A = 1 2 π × B W 151

为获得适当的稳定性能,请将 τRC 设置为 4 倍 τOA。基于 TIPL 4406 标准的 RC 电荷公式、可得出 RC 滤波器的常数时间为:

方程式 4. τ R C = - t a c q × 4 ln ⁡ 0.5 × F S R 2 N V d r o o p × 17

鉴于

  • tacq,ADC 的采集时间
  • Vdroop,采样期间 Cfilt 电荷变化引起的压降,典型值 100mV
  • N,ADC 的分辨率

由此可推导出滤波电阻标称值:

方程式 5. R f i l t = τ R C C f i l t

针对本例 12 位系统,在 tacq= 1μs 且压降为 100mV 时,选择 Rfilt= 1.2kΩ。

上述串联电阻计算公式是基于预先设定的 ADC 采集时间参数得出的,其前提是:INA151 的输出放大级具备足够驱动能力,能够在 ADC 采样阶段保持快速稳定。

INA151 所能可靠支持的最小采集时间与其版本相关,不同版本采用不同增益网络,输出级带宽 (BW151) 也不同,请参阅各版本的电气特性。

使用以下公式计算由 INA151 驱动所需的最小采集时间:

方程式 6. t a c q = 1 2 π × B W 151 × 17 × ln ⁡ ( 0.5 × F S R 2 N V d r o o p )