ZHCSY07C August 1987 – December 2025 INA106
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
图 7-1 显示了 INA106 运行所需的基本连接。将电源旁路电容器连接到接近器件引脚的位置,具体如图所示。
差分输入信号连接至引脚 2 和 3,如图所示。连接到输入端的源阻抗必须相等,以提供良好的共模抑制。源阻抗中的 5Ω 失配会将典型器件的共模抑制降低到约 86dB。如果源端存在已知的源阻抗失配,则使用一个额外的电阻器与一个输入串联,以保持良好的共模抑制。
输出称为输出基准端子(引脚 1),该端子通常接地。将施加到基准端子的电压与输出信号相加。为保持良好的共模抑制,请确保施加到基准端子的信号源阻抗小于 10Ω。
图 7-2 显示了施加到引脚 1 用来修整 INA106 偏移电压的电压。修整电路已知的 100Ω 源阻抗由与引脚 3 串联的 10Ω 电阻器进行补偿,以保持良好的 CMR。
参考图 7-1,CMR 取决于内部 R4/R 3 比率与 R1/R 2 比率的匹配情况。106dB 的 CMR 需要 0.005% 的电阻器匹配。为了在温度范围内保持高 CMR,电阻器 TCR 跟踪必须优于 2ppm/°C。很难通过分立式元件可靠地达到此等精度,并且价格昂贵。