ZHCSY07C August 1987 – December 2025
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | ||||||||
| VOS | 失调电压 | RTI(1)(2) | 50 | 200 | µV | |||
| 失调电压漂移 | TA = –40°C 至 +85°C,RTI(1)(2) | 0.2 | µV/℃ | |||||
| PSRR | 电源抑制比 | RTI(1)(2),VS = ±6V 至 ±18V | 1 | 10 | µV/V | |||
| 长期稳定性 | 10 | µV/mo | ||||||
| ZIN-DM | 差分阻抗 (3) | 10 | kΩ | |||||
| ZIN-CM | 共模阻抗(3) | 110 | kΩ | |||||
| VCM | 工作共模输入电压(4) | -11 | 11 | V | ||||
| VDM | 工作差分模式输入电压(4) | -1 | 1 | V | ||||
| CMRR | 共模抑制比(5) | TA = -40°C 至 +125°C | 86 | 100 | dB | |||
| 噪声电压 | ||||||||
| eN | 电压噪声 | RTI(1)(6) | fO = 10kHz | CSO:SHE | 30 | nV/√Hz | ||
| CSO:RFB | 20 | |||||||
| fB = 0.01Hz 至 10Hz | CSO:SHE | 1 | µVPP | |||||
| CSO:RFB | 1.7 | |||||||
| 增益 | ||||||||
| G | 初始增益 | 10 | V/V | |||||
| GE | 增益误差 | ±0.01 | ±0.025 | % | ||||
| 增益漂移 | -4 | ppm/°C | ||||||
| 增益非线性 | 0.0002 | 0.001 | FSR 百分比 | |||||
| 输出 | ||||||||
| 输出电压 | IO = –5mA,20mA | 10 | 12 | V | ||||
| 负载电容稳定性 | 1000 | pF | ||||||
| ISC | 持续达 VS/2 | 拉电流 | CSO:SHE | 40 | mA | |||
| CSO:RFB | 70 | |||||||
| 灌电流 | CSO:SHE | 10 | ||||||
| CSO:RFB | 70 | |||||||
| ZO | 输出阻抗 | 0.01 | Ω | |||||
| 频率响应 | ||||||||
| BW | 带宽,–3dB | 0.5 | MHz | |||||
| FPBW | 全功率带宽,–3dB | VO = 20Vpp | 300 | 400 | kHz | |||
| SR | 压摆率 | CSO:SHE | 2 | 3 | V/µs | |||
| CSO:RFB | 20 | |||||||
| tS | 趋稳时间 | 0.1%,VSTEP = 10V | 5 | µs | ||||
| 0.01%,VSTEP = 10V | 10 | µs | ||||||
| 0.01%、VCM-STEP = 10V、VDIFF = 0V | 5 | µs | ||||||
| 电源 | ||||||||
| IQ | 静态电流 | VO = 0 V | ±1.5 | ±2 | mA | |||