ZHCSXW8A February 2025 – June 2025 HDC3120
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDD | 对 VDD 引脚施加了电压 | -0.3 | 6.0 | V |
| RESET_EN、HEAT_EN | 对 RESET_EN 和 HEAT_EN 引脚施加了电压 | -0.3 | VDD + 0.3 | V |
| VRH | RH 引脚上的电压 | -0.3 | VDD + 0.3 | V |
| VTEMP | TEMP 引脚上的电压 | -0.3 | VDD + 0.3 | V |
| TJ | 结温 | -55 | 150 | °C |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |