ZHCSXW8A February 2025 – June 2025 HDC3120
PRODUCTION DATA
正确储存可最大程度地减少相对湿度 (RH) 精度的变化,并防止污染。HDC3120 的 MSL 等级为 1。有关存储时长和回流曲线的一般详情,请参见:MSL 等级和回流曲线。
建议的典型存储环境为 10°C 至 35°C,20% 至 60% RH。将器件保存在密封、受控的环境中,以防潮湿和化学污染物。尽量避免让传感器暴露在紫外线/可见光和化学蒸气中。
对于包装材料,必须避免使用聚乙烯袋(通常为蓝色、粉红色或黄色),因为这些袋子会释放出有害蒸气。使用密封的防静电防潮袋(金属),以防止湿气和释气过多。