ZHCSXW8A February   2025  – June 2025 HDC3120

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 器件上电
      2. 7.3.2 器件禁用和启用
      3. 7.3.3 信号输出的转换
        1. 7.3.3.1 相对湿度 (RH%) 测量
        2. 7.3.3.2 温度测量
      4. 7.3.4 NIST 可追溯性与唯一 ID
      5. 7.3.5 输出短路保护
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 片上加热器
        1. 7.4.1.1 工作原理
          1. 7.4.1.1.1 加热器配置示例
        2. 7.4.1.2 加热器电气行为
        3. 7.4.1.3 加热器温度升高
        4. 7.4.1.4 加热器使用指南
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 再水合建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
    6. 8.6 存储和 PCB 组装
      1. 8.6.1 储存和处理
      2. 8.6.2 产品存储
      3. 8.6.3 PCB 组装流程
      4. 8.6.4 返工注意事项
      5. 8.6.5 对化学品与蒸汽的灵敏度
      6. 8.6.6 暴露于高温和高湿度条件下
      7. 8.6.7 恢复传感器性能:烘烤与再水合程序
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DEF|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

典型应用

下面展示了一个使用 HDC3120 的 ADAS 传感器监控系统示例应用。湿度传感器用于传感车辆座舱内的湿度。在此应用场景中,无法将湿度传感器放置在与主系统控制器相同的电路板上。必须使用电缆将传感器电路板与微控制器电路板连接起来。

HDC3120 HDC3120 与 ADC 之间的连接图 8-1 HDC3120 与 ADC 之间的连接

图 8-2 中,绘制了电缆电容和电阻,以强调 HDC3120 能够驱动高达 47nF 的电容负载。将 HDC3120 连接至 ADC 时,建议采用具有外部基准电压的 ADC,该外部基准电压必须与 HDC3120 的供电电压相一致。HDC3120 的 RH 和温度输出与器件的 VDD 成比例,因此如果 VDD 线路上出现尖峰或噪声,这些噪声也会出现在输出上。通过使 ADC 参考电压与 HDC3120 的 VDD 匹配,两个 IC 都会出现噪声事件,从而使 ADC 匹配并消除噪声。在模拟输出端,建议在 ADC 附近部署一个 RC 滤波器。电容器同时有助于滤除 RC 滤波器中的噪声。电容器还可在采样期间充当 ADC 的电荷储存器,以防止采样中断。

上方电路示例中展示的 RC 滤波器值为建议值,可根据所需的截止频率进行修改。RH 和 Temp 的输出 DAC 是强输出,无需外部缓冲放大器,即可驱动长电缆。请注意验证布线和滤波器电容的总负载电容是否都保持在小于 3µF 的范围内。所选的 R-C 值还需要考虑所选 ADC 的支持能力和所需的采样频率。

HDC3120 HDC3120 与比较器之间的连接图 8-2 HDC3120 与比较器之间的连接

在上图中,HDC3120 输出连接至双通道比较器,以便构建本地温湿度控制系统。将 HDC3120 的模拟输出与电阻分压器基准进行比较。在此示例中,RH 输出的电阻分压器输入设置为 90%RH 阈值,而对于温度输出则设置为 50°C 温度阈值。对于 3.3V VDD,RH 比较器电压设置为 2.706V,Temp 比较器电压设置为 1.763V。因此,如果 RH 超过 90% 或温度超过 50°C,比较器会因相关值过高而跳闸。

该电路可用于控制系统中的风扇或其他系统逻辑,以防范高温或高湿度条件。需要使用 51kΩ 正反馈电阻器来产生比较器迟滞。这是防止比较器在 HDC3120 输出接近电阻分压器控制电压时发生“跳动”所必需的。

可以通过更改每个放大器上的反馈电阻器来设置迟滞电平。在本例中,%RH 输出通道具有 5% 的迟滞。比较器的迟滞水平可以根据具有和不具有迟滞电路的比较器中的说明进行设置。对于 5%RH 迟滞,比较器在 90%RH 时激活,并且在 HDC3120 的 RH 降至 85%RH 以下之前不会清除输出低电平。下图对此进行了说明:

HDC3120 比较器电路 RH 迟滞图 8-3 比较器电路 RH 迟滞