ZHCSLV5C june 2021 – march 2023 HDC3020-Q1 , HDC3021-Q1 , HDC3022-Q1
PRODUCTION DATA
如图 8-29 所示,此命令在器件复位或下电上电后启用默认 ALERT 阈值的覆盖。这样就可以独立组装传感器板和远程 MCU 板。通常,MCU 与传感器位于同一个地方(即,它们共用一个通用板),并且 MCU 将对阈值进行编程。但是,有些应用中的传感器和 MCU 位于单独的电路板上,并部署到各种应用中,各个应用有独特的阈值要求。这通常会显著增加跟踪开销(即,必须将每个 MCU 板分配给特定的传感器板)。由于具备这项特性,可在产品组装期间使用调试器/编程器来配置 HDC302x-Q1 阈值,随后连接至其自身组件上的任一 MCU 板,确保获得应用特定的阈值。