4 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (August 2022)to RevisionC (March 2023)
- 将数据表状态从“混合量产”更改为“量产数据”Go
- 删除了 HDC3022-Q1 器件的预发布说明Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (September 2021)to RevisionB (August 2022)
- 根据 RTM 的字符数据修改了标题Go
- 将数据表状态从“预告信息”更改为“混合量产”Go
- 将 HDC3020QDEFRQ1 和 HDC3021QDEHRQ1 的可订购状态从“预告信息”更改为“量产数据”Go
- 向特性列表添加了“功能安全型”并链接到其他文档Go
- 添加了可湿性侧面封装选项作为产品预发布Go
- 将“漂移校正”重命名为“偏移误差校正”Go
- 将 CRC 功能更正为“仅适用于数据,而非命令/数据”Go
- 将 HDC3021-Q1 和 HDC3022-Q1 的器件状态从预告信息更新为量产数据。Go
- 添加了“x22 可免于 PCB 清洗”。为汽车类器件添加了可湿性侧面选项(之前已添加)Go
- 向器件比较表添加了 HDC312x 模拟输出,并更新了 HDC302x RTM 数据Go
- 将当前表更改为系列比较,并添加了器件比较以显示汽车的可润湿侧翼和保护套选项Go
- 删除了“ADDR 和 ADDR1 引脚可能保持悬空”。它们不应保持悬空。Go
- 更新了电气规格以反映预量产测试特性。Go
- 添加了 RTM DS 的典型图Go
- 添加了“x22 可避免 PCB 清洗”Go
- 添加了可润湿侧翼功能描述部分Go
- 将漂移校正重命名为偏移误差校正并添加了相关信息。Go
- 添加了加热器命令Go
- 将读取制造 ID 十六进制代码 LSB 的命令代码从80 更正为81Go
- 添加了额外的按需触发命令代码:0x2C06、0x2C0D、0x2C10Go
- 将电源相关建议 和布局 部分移到了应用和实施 部分Go
- 将再水合建议更改为 25°C 和 50% RH,持续 5 天Go