ZHCSDQ8 April   2015 HD3SS2522

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
  4. 4 简化电路原理图
  5. 5 修订历史记录
  6. 6 Pin Configuration and Functions
  7. 7 Specifications
    1. 7.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2 ESD Ratings
    3. 7.3 Recommended Operating Conditions
    4. 7.4 Thermal Information
    5. 7.5 Electrical Characteristics
    6. 7.6 Timing Requirements
    7. 7.7 Switching Characteristics
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Adaptive Common Mode Tracking for USB 3.1 MUX
      2. 8.3.2 DFP-to-UFP Attach/Detach Detection
      3. 8.3.3 Plug Orientation/Cable Twist Detection
      4. 8.3.4 VBUS Fault
      5. 8.3.5 VCONN Fault
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 Unattached.DFP State
      2. 8.4.2 Attached.DFP State
  9. 9 Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 USB Type-C DFP Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 9.2.2.1 USB Type-C Current Advertising
        2. 9.2.2.2 VCONN and VBUS Power Switch Control
        3. 9.2.2.3 Firmware Upgradability
      3. 9.2.3 USB Type-C DFP Circuit Schematics with a Type C Receptacle
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
      1. 11.1.1 Critical Routes
      2. 11.1.2 General Routing/Placement Rules
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 商标
    2. 12.2 静电放电警告
    3. 12.3 术语表
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • 符合 USB Type-C 规范 1.0
  • 模式配置
    • 仅主机 - 下行端口 (DFP)
  • 通道配置 (CC)
    • USB 端口连接检测
    • 电缆方向检测
    • Type-C 电流模式(默认、中等和高)
  • 电源电压:3.3V ± 10%
  • 用于 USB 3.1 信号传输的 2:1 复用器 (Mux) 解决方案
  • 运行速率高达 10Gbps,-3dB 带宽 (BW) 宽达 8GHz
  • 出色动态特性(2.5GHz 时)
    • 串扰 = -39dB
    • 断开隔离 = -22dB
    • 插入损耗 = –1.2dB
    • 输入回波损耗 = –12dB
  • 低功耗:激活模式为 2mW;待机模式为 50μW

2 应用

  • 台式机和笔记本电脑
  • USB Type-C DFP 应用
  • 主板

3 说明

HD3SS2522 是一款配有 DFP CC 逻辑的 2:1 USB 复用器。 根据 USB Type-C 规范,HD3SS2522 用作 DFP。 CC 逻辑块通过监视 CC1 和 CC2 引脚的电压来确定何时连接了 USB 端口。 连接 USB 端口后,CC 逻辑还将确定电缆方向并相应地配置 USB SS 复用器。

HD3SS2522 通过 VBUS_EN 信号来控制传统电源开关,从而为 VBUS 提供 5V 电压。 此外,该器件还可提供相应的控制信号,从而为生态系统实现 USB Type-C 提供 5V VCONN 电源。

该器件具有出色的动态特性,可在信号眼图衰减最小的情况下实现高速转换,并且附加抖动极少。 此外,该器件在待机模式下具有较低的电流消耗。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
HD3SS2522 WQFN (56) 11.00mm x 5.00mm
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

4 简化电路原理图

HD3SS2522 fp_schematic_sllsem6.gif