ZHCSXB6B November 2024 – September 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
ADVMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
比较器子系统 (CMPSS) 由模拟比较器和支持电路组成,这些电路对于峰值电流模式控制、开关模式电源、功率因数校正、电压跳闸监控等电源应用非常有用。
比较器子系统基于多个模块构建而成。每个子系统包含两个比较器、两个基准 12 位 DAC。该子系统还包括两个斜坡发生器。斜坡发生器可进行斜升和斜降。比较器在每个模块中用“H”或“L”表示,其中“H”代表高电平,“L”代表低电平。每个比较器都会生成一个数字输出,指示正输入端的电压是否大于负输入端的电压。比较器的正输入由一个外部引脚驱动(请参阅 F29H85x 和 F29P58x 实时微控制器技术参考手册 中的“模拟子系统”一章,了解适用于 CMPSS 的多路复用器选项)。负输入可由外部引脚或可编程基准 12 位 DAC 驱动。每个比较器输出都会通过一个可编程的数字滤波器,该滤波器可以去除伪跳变信号。如果不需要滤波,也可以使用未滤波的输出。两个斜坡发生器电路可用于控制该子系统中高电平和低电平比较器的基准 12 位 DAC 值。DAC 及包装器可用于产生斜坡,进而用于峰值电流模式控制 (PCMC) 和其他应用中的斜率补偿。该子系统还可与 EPWM 配合使用,来支持二极管仿真模式。
每个 CMPSS 包含: