ZHCSXB6B November 2024 – September 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
ADVMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
外设信号与通用输入/输出 (GPIO) 信号多路复用。复位时,GPIO 引脚配置为输入。对于特定的输入,用户还能选择输入限定周期的数量来滤除不必要的噪声干扰。
许多 GPIO 都具有用于输出 X-BAR 的多路复用器选项,允许将各种内部信号路由到 GPIO。所有 GPIO 都连接到每个输入 X-BAR,这些输入 X-BAR 可以将 GPIO 的高电平或低电平状态路由到不同的 IP 块,例如 ADC、eCAP、ePWM和外部中断。有关更多详细信息,请参阅 F29H85x 和 F29P58x 实时微控制器技术参考手册 中的“X-BAR”一章。 中的“X-BAR”一章。