ZHCSXB6C November 2024 – December 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
ADC 输入应保持低于 VDDA + 0.3V。如果 ADC 输入高于此电平,则 ADC 可能会通过两种机制对其他通道产生干扰:
VREFHI 引脚必须保持低于 VDDA + 0.3V,以确保正常工作。如果 VREFHI 引脚超过此电平,可能会激活阻塞电路,并且 VREFHI 的内部值可能会在内部浮动至 0V,从而导致 ADC 转换不正确。