ZHCSP21B december 2021 – june 2023 DS560DF810
PRODUCTION DATA
DS560DF810 配有位多路复用器和多路信号分离器齿轮箱,可在主机和模块间轻松实现 NRZ 至 PAM4 或 PAM4 至 NRZ 的转换。该齿轮箱可将一对速率高达 28.9GBd 的 NRZ 输入聚合为一个 28.9GBd PAM4 输出,也可将一个 28.9GBd PAM4 输入解聚为一对 28.9GBd NRZ 输出。
DS560DF810 在 CDR 后的每对相邻通道之间都具有一个完整的 2x2 交叉点开关,可支持快速、灵活的通道切换以实现灵活的 PCB 路由,支持 2 到 1 多路复用和 1 到 2 多路分解以实现故障转移冗余,还支持 1 对 2 扇出以实现诊断监控。此外,PCB 上集成了物理交流耦合电容器(TX 和 RX),无需使用外部电容器。这些特性可降低 PCB 布线的复杂程度并节省物料清单 (BOM) 成本。
诊断功能包括无损 PAM4/NRZ 垂直眼高监视器、2D PAM4/NRZ 眼图张开度监视器 (EOM)、具有错误注入模块的 PRBS 图形发生器、PRBS 错误校验器和片上温度传感器。这些特性可帮助测量链路裕量,并用于监测系统随时间推移的运行情况。
DS560DF810 可通过 I2C 或外部 EEPROM 进行配置。单个 EEPROM 最多可由 16 个器件共享。