ZHCSP21B
december 2021 – june 2023
DS560DF810
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
Revision History
5
说明(续)
6
Device and Documentation Support
6.1
Documentation Support
6.1.1
Related Documentation
6.2
接收文档更新通知
6.3
支持资源
6.4
Trademarks
6.5
静电放电警告
6.6
术语表
7
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
ALU|135
MPBGAU5A
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsp21b_oa
zhcsp21b_pm
1
特性
具有集成信号调节功能的通道多协议重定时器
所有通道均可独立锁定 19.6GBd 至 28.9GBd 的 PAM4 和 NRZ 数据速率(包括 1/2 和 1/4 子速率)
适用于高达 CEI-56G、
以太网™
(400GbE)、光纤通道 (64GFC)、
InfiniBand™
(HDR) 和 CPRI/eCPRI PCB、铜缆和光学应用
CDR 自动通道速率切换可锁定多达五种不同的波特率和调制类型组合
低延迟:26.5625GBd 时小于 2000ps(典型值)
连续自适应时间线性均衡器 (CTLE)、RX 前馈均衡器 (FFE) 和决策反馈均衡器 (DFE) 搭配使用,可在 13.28GHz 下支持超过 30dB 的通道损耗
集成 2x2 交叉点开关
可调节 4 抽头 TX FFE 滤波器
齿轮箱模式支持(NRZ/PAM4 位多路复用器/多路信号分离器、NRZ/PAM4 串行器/解串器)
用于调试的片上眼图张开度监视器 (EOM)、PRBS 发生器和 PRBS 校验器
双电源:1.8V 和 1.2V
工作温度范围:-40°C 至 +85°C
带有集成交流耦合电容器的 8.00mm x 13.00mm BGA 封装