ZHCSP21B december 2021 – june 2023 DS560DF810
PRODUCTION DATA
DS560DF810 是一款具有集成信号调节功能的八通道多速率重定时器。可扩展有损耗且存在串扰的远距离高速串行链路的长度并提升其稳定性。
DS560DF810 中的每个通道均可独立锁定 19.6GBd 至 28.9GBd 连续范围内的符号速率(PAM4 和 NRZ),或任何支持的子速率。集成的 CDR 功能可重置抖动预算并重定时高速串行数据,是前端口光学模块应用的理想选择。这些特性可实现独立信道前向纠错 (FEC) 直通。此外,DS560DF810 还支持 CDR 自动通道速率切换,可在无需主机干预的情况下锁定多达五种不同的波特率和调制类型组合。
DS560DF810 先进的均衡特性包括一个连续自适应时间线性均衡器 (CTLE)、RX 前馈均衡器 (FFE)、决策反馈均衡器 (DFE) 和一个可编程、低抖动、4 抽头 TX 前馈均衡器 (FFE) 滤波器。这些特性可实现有损耗互连的长度扩展,例如直连铜 (DAC) 缆以及具有多个连接器且存在串扰的背板。