ZHCSN23 April 2020 – December 2020 DRV8955
PRODUCTION DATA
在将输出负载连接至 VM 电源后,并且 MODE 引脚为 0、1 或高阻态时,可将负载电流调节至 ITRIP 电平。表 7-2 说明了 VREF 引脚在各种运行模式下如何控制输出电流。
MODE = 0 时,您可以使用以下公式计算 ITRIP 电流 (ITRIP):ITRIP (A) = VREF (V)/1.32 (V/A)。
MODE = 1 时,ITRIP (A) = VREF (V)/0.66 (V/A)。
MODE = 高阻态时,ITRIP (A) = VREF (V)/0.33 (V/A)。
通过在 DVDD 引脚和接地之间连接电阻分压器,可以对 VREF 电压进行编程。两个 VREF 引脚可以连接在一起,从而为所有输出通道编程相同的 ITRIP 电流。
当 INx = 0 时,低侧 FET 将开启,直至电流增长并达到 ITRIP 电平。一旦负载电流等于 ITRIP,低侧 FET 将关闭,高侧 FET 则将在关断时间(由 TOFF 引脚决定)内保持开启状态。关断时间结束后,将重新开启低侧 FET 并重复该循环。
对于连接至 VM 的电阻负载,如果 ITRIP 高于 (VM/RLOAD),则在 INx = 0 时会将负载电流调节至 VM/RLOAD 电平。对于连接至 VM 的电感负载,应确保在每个周期对电流进行足够的衰减,以防止失控并触发过流保护。下面介绍了不同的使用情况:
控制负载电流的另外一种方式是逐周期控制模式,该模式下会控制 INx 输入引脚的 PWM 脉冲宽度。这样即可通过外部控制器来额外控制电流斩波方案。对于连接至 VM 的负载,当 INx = 0 时,流经该负载的电流将增加;当 INx = 1 时,流经该负载的电流将衰减。通过适当选择 INx 脉冲的占空比,可以将电流调节到目标值。下面介绍了各种此类使用情况:
同样,也可以通过控制 INx 引脚的脉冲宽度来控制流经接地负载的电流:INx = 1 时电流增加,INx = 0 时电流衰减。下面介绍了这两种使用情况:
TOFF | 关断时间 tOFF |
---|---|
0 | 7µs |
1 | 16µs |
高阻态 | 24µs |
330kΩ 至 GND | 32µs |