ZHCSN23 April 2020 – December 2020 DRV8955
PRODUCTION DATA
DRV8955 将为工业应用提供四路可单独控制的半桥驱动器。该器件可用于驱动最多四个螺线管负载、两个直流电机、一个步进电机或其他负载。
每个通道的输出驱动器由配置为半桥结构的 N 通道功率 MOSFET 组成。借助简单的 PWM (IN/IN) 接口,可轻松与控制器连接。提供单独控制每个半桥的独立输入。此外,可以将输出并联在一起以便为输出负载提供更大的电流。
DRV8955 由单一电源供电,支持 4.5V 至 48V 的宽输入电源电压范围。提供的低功耗睡眠模式可通过关断大量内部电路实现较低的静态电流消耗。提供的内部保护特性包括:欠压锁定、每个 FET 的过流保护、短路保护和过热保护。故障状态通过 nFAULT 引脚指示。
| 器件型号 (1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DRV8955PPWPR | HTSSOP (28) | 9.7mm x 4.4mm |
| DRV8955PRGER | VQFN (24) | 4.0mm x 4.0mm |
DRV8955 简化原理图