ZHCSND3A January 2021 – May 2022 DRV8935
PRODUCTION DATA
DRV8935 将为工业应用提供四路半桥驱动器。该器件可用于驱动最多四个螺线管负载、两个直流电机、一个步进电机或其他负载。每个通道的输出级均包括配置为半桥的 N 沟道功率 MOSFET。借助简单的 PWM 接口,可轻松与控制器连接。
DRV8935 由单一电源供电,支持 4.5V 至 33V 的宽输入电源电压范围。DRV8935 可提供最高每通道 2.5A 峰值或 1.75A 均方根值的输出电流(取决于 PCB 设计)。
提供的低功耗睡眠模式可通过关断大量内部电路实现较低的静态电流消耗。提供的内部保护特性包括:欠压锁定、每个 FET 的过流保护、短路保护和过热保护。故障状态通过 nFAULT 引脚指示。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DRV8935PPWPR | HTSSOP (28) | 9.7mm x 4.4mm |
| DRV8935PRGER | VQFN (24) | 4.0mm x 4.0mm |
DRV8935 简化原理图