ZHCSND3A January 2021 – May 2022 DRV8935
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VVM | 可确保正常(直流)运行的电源电压范围 | 4.5 | 33 | V |
| VI | 逻辑电平输入电压 | 0 | 5.5 | V |
| VREF | 基准均方根电压范围 (VREF) | 0.05 | 3.3 | V |
| ƒPWM | 施加的 PWM 信号(IN1、IN2、IN3、IN4) | 0 | 100 | kHz |
| IFS | 峰值输出电流 | 0 | 2.5 | A |
| TA | 工作环境温度 | -40 | 125 | °C |
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C |