ZHCSND3A January 2021 – May 2022 DRV8935
PRODUCTION DATA
INx 输入引脚直接控制 OUTx 输出的状态(高电平或低电平)。下面显示了真值表。
nSLEEP | INx | OUTx | 说明 |
---|---|---|---|
0 | X | 高阻态 | 睡眠模式;半桥禁用(高阻态) |
1 | 0 | L | OUTx 低侧导通 |
1 | 1 | H | OUTx 高侧导通 |
在将输出负载连接至 VM 电源后,可将负载电流调节至 ITRIP 电平。OUT1 和 OUT2 输出的 ITRIP 电流电平由 VREF12 引脚进行控制,而 OUT3 和 OUT4 输出的 ITRIP 电平则由 VREF34 引脚进行控制。您可以使用以下公式计算 ITRIP 电流 (ITRIP):ITRIP (A) = VREF (V)/1.32 (V/A)。通过在 DVDD 引脚和接地之间连接电阻分压器,可以对 VREF 电压进行编程。两个 VREF 引脚可以连接在一起,从而为所有(四个)输出通道编程相同的 ITRIP 电流。
DRV8935 可同时驱动连接至 VM 电源的四个电阻或电感负载。当 INx = 0 时,低侧 FET 将开启,直至电流增长并达到 ITRIP 电平。一旦负载电流等于 ITRIP,低侧 FET 将关闭,高侧 FET 则将在关断时间(由 TOFF 引脚决定)内保持开启状态。关断时间结束后,将重新开启低侧 FET 并重复该循环。该器件支持动态更改关断时间。在更改关断时间设置后,新的关断时间设置将在 10µs 的抗尖峰脉冲时间之后生效。
对于连接至 VM 的电阻负载,如果 ITRIP 高于 (VM/RLOAD),则在 INx = 0 时会将负载电流调节至 VM/RLOAD 电平。对于连接至 VM 的电感负载,应确保在每个周期对电流进行足够的衰减,以防止失控并触发过流保护。下面介绍了不同的使用情况:
控制负载电流的另外一种方式是逐周期控制模式,该模式下会控制 INx 输入引脚的 PWM 脉冲宽度。这样即可通过外部控制器来额外控制电流斩波方案。对于连接至 VM 的负载,当 INx = 0 时,流经该负载的电流将增加;当 INx = 1 时,流经该负载的电流将衰减。通过适当选择 INx 脉冲的占空比,可以将电流调节到目标值。下面介绍了各种此类使用情况: