ZHCSND3A January 2021 – May 2022 DRV8935
PRODUCTION DATA
在将输出负载连接至 VM 电源后,可将负载电流调节至 ITRIP 电平。OUT1 和 OUT2 输出的 ITRIP 电流电平由 VREF12 引脚进行控制,而 OUT3 和 OUT4 输出的 ITRIP 电平则由 VREF34 引脚进行控制。您可以使用以下公式计算 ITRIP 电流 (ITRIP):ITRIP (A) = VREF (V)/1.32 (V/A)。通过在 DVDD 引脚和接地之间连接电阻分压器,可以对 VREF 电压进行编程。两个 VREF 引脚可以连接在一起,从而为所有(四个)输出通道编程相同的 ITRIP 电流。