ZHCSNT9K July 2008 – March 2021 DRV8800 , DRV8801
PRODUCTION DATA
DRV880x 提供具有各种功能的电机驱动器解决方案。该器件包含一个全 H 桥,可用于驱动有刷直流电机、步进电机的一个绕组或其他器件,例如电磁阀。通过一个简单的相位/使能接口即可轻松与控制器电路相连。
输出级使用配置为 H 桥的 N 通道功率 MOSFET。DRV880x 能够提供高达 ±2.8A 的峰值输出电流和高达 36V 的工作电压。一个内部电荷泵可用来生成所需的栅极驱动电压。
低功耗睡眠模式可将内部电路关断,实现超低的静态电流消耗。这种睡眠模式可通过专用的 nSLEEP 引脚来设定。
提供的内部保护功能包括:欠压、电荷泵故障、电源短路、接地短路以及过热保护。通过 nFAULT 引脚指示故障情况。
DRV880x 采用 16 引脚 WQFN 封装,带有 PowerPAD™(环保:RoHS,无锑/溴)。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DRV8800 | HTSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
| WQFN (16) | 4.00mm × 4.00mm | |
| DRV8801 | HTSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
| WQFN (16) | 4.00mm × 4.00mm |
简化原理图