ZHCSN08E August 2020 – March 2026 DRV8714-Q1 , DRV8718-Q1
PRODMIX
DRV871x-Q1 差分分流放大器增益和分流电阻值的选择依据包括:动态电流范围、基准电压电源、分流电阻功率额定值,以及工作温度范围。在分流放大器的双向运行模式下,输出动态范围的近似计算方法如方程式 11所示。放大器的输出可从中点基准 (VAREF / 2) 摆动到 0.25V 或 VAREF - 0.25V,具体取决于放大器输入电压的极性。
如果只需要单向电流检测,则修改放大器基准来扩大输出动态范围,这可通过 CSA_DIV SPI 寄存器设置进行修改。在此模式下,输出动态范围的近似计算方法如方程式 12所示。
根据 VAREF = 3.3V,双向或单向感测中动态输出范围的计算如下:
外部分流电阻值和分流放大器增益设置的选择依据包括:可用的动态输出范围、分流电阻功率额定值,以及需要测量的最大电机电流。分流电阻和放大器增益的精确值由方程式 15 和方程式 16 得出。
根据 VSO = 1.4V、IMAX = 25A 和 PSHUNT = 3W,分流电阻和放大器增益值的计算如下:
根据这些结果,可选择 4 mΩ 的分流电阻和 10 V/V 的放大器增益。