ZHCSN22 April 2020 DRV8434S
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| t(READY) | SPI 就绪,VM > VRST | 1 | ms | ||
| t(CLK) | SCLK 最小周期 | 100 | ns | ||
| t(CLKH) | SCLK 最短高电平时间 | 50 | ns | ||
| t(CLKL) | SCLK 最短低电平时间 | 50 | ns | ||
| tsu(SDI) | SDI 输入设置时间 | 20 | ns | ||
| th(SDI) | SDI 输入保持时间 | 30 | ns | ||
| td(SDO) | SDO 输出延迟时间,SCLK 高电平至 SDO 有效,CL = 20pF | 30 | ns | ||
| tsu(nSCS) | nSCS 输入设置时间 | 50 | ns | ||
| th(nSCS) | nSCS 输入保持时间 | 50 | ns | ||
| t(HI_nSCS) | 低电平有效前的 nSCS 最短高电平时间 | 2 | µs | ||
| tdis(nSCS) | nSCS 禁用时间,nSCS 高电平至 SDO 高阻抗 | 10 | ns | ||