ZHCSMN9C May 2020 – July 2022 DRV8426
PRODUCTION DATA
图 5-1 PWP PowerPAD™ 封装28 引脚 HTSSOP俯视图
图 5-2 RGE 封装24 引脚 VQFN(带有外露散热焊盘)俯视图| 引脚 | I/O | 类型 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | NO. | ||||
| HTSSOP | VQFN | ||||
| AOUT1 | 4、5 | 3 | O | 输出 | 绕组 A 输出。连接到步进电机绕组。 |
| AOUT2 | 6、7 | 4 | O | 输出 | 绕组 A 输出。连接到步进电机绕组。 |
| PGND | 3、12 | 2、7 | — | 电源 | 电源接地。连接到系统接地。 |
| BOUT2 | 8, 9 | 5 | O | 输出 | 绕组 B 输出。连接到步进电机绕组 |
| BOUT1 | 10、11 | 6 | O | 输出 | 绕组 B 输出。连接到步进电机绕组 |
| CPH | 28 | 23 | — | 电源 | 电荷泵开关节点。在 CPH 到 CPL 之间连接一个额定电压为 VM 的 X7R 0.022µF 陶瓷电容器。 |
| CPL | 27 | 22 | |||
| DIR | 24 | 19 | I | 输入 | 方向输入。逻辑电平设置步进的方向;内部下拉电阻。 |
| ENABLE | 25 | 20 | I | 输入 | 逻辑低电平将禁用器件输出;逻辑高电平则会启用;内部上拉至 DVDD。还将决定 OCP 和 OTSD 响应的类型。 |
| DVDD | 15 | 10 |
O |
电源 | 逻辑电源电压。通过电容为 0.47μF 至 1μF、额定电压为 6.3V 或 10V 的 X7R 陶瓷电容器连接至 GND。 |
| GND | 14 | 9 | — | 电源 | 器件接地。连接到系统接地。 |
| VREF | 17 | 12 | I | 输入 | 电流设定基准输入。对于 DRV8426,最大值为 3.3V。DVDD 可用于通过电阻分压器提供 VREF。 |
| M0 | 18 | 13 | I | 输入 | 微步进模式设置引脚。设置步进模式;内部下拉电阻。 |
| M1 | 22 | 17 | |||
| DECAY0 | 21 | 16 | I | 输入 | 衰减模式设置引脚。设置衰减模式(请参阅Topic Link Label7.3.6部分)。 |
| DECAY1 | 20 | 15 | |||
| STEP | 23 | 18 | I | 输入 | 步进输入。上升沿使分度器前进一步;内部下拉电阻。 |
| VCP | 1 | 24 | — | 电源 | 电荷泵输出。将 X7R 0.22μF 16V 陶瓷电容器连接至 VM。 |
| VM | 2、13 | 1、8 | — | 电源 | 电源。连接到电机电源电压,并通过两个 0.01µF 陶瓷电容器(每个引脚一个)和一个额定电压为 VM 的大容量电容器旁路到 PGND。 |
| TOFF | 19 | 14 | I | 输入 | 设置电流斩波期间的衰减模式关断时间;四电平引脚。还将设置智能调优纹波控制模式中的纹波电流。 |
| nFAULT | 16 | 11 | O | 漏极开路 | 故障指示。故障状态下被拉至低逻辑低电平;开漏输出需要外部上拉电阻。 |
| nSLEEP | 26 | 21 | I | 输入 | 睡眠模式输入。逻辑高电平用于启用器件;逻辑低电平用于进入低功耗睡眠模式;内部下拉电阻。nSLEEP 低电平脉冲将清除故障。 |
| PAD | - | - | - | - | 散热焊盘。连接到系统接地端。 |