ZHCSMN9C May 2020 – July 2022 DRV8426
PRODUCTION DATA
智能调优纹波控制通过在 ITRIP 电平旁设置一个 IVALLEY 电平来进行操作。当电流电平达到 ITRIP 时,驱动器不是进入慢速衰减直到 tOFF 时间结束,而是进入慢速衰减直到达到 IVALLEY。慢速衰减的工作原理类似于模式 1,其中两个低侧 MOSFET 都导通,允许电流再循环。在此模式下,tOFF 根据电流电平和运行条件而变化。
通过 TOFF 引脚对该衰减模式下的纹波电流进行编程。纹波电流取决于特定微步进级别的 ITRIP。
TOFF | 特定微步进级别下的电流纹波 |
---|---|
0 | 11 mA + ITRIP 的 1% |
1 | 11 mA + ITRIP 的 2% |
Hi-Z | 11 mA + ITRIP 的 4% |
330kΩ 至 GND | 11 mA + ITRIP 的 6% |
该纹波控制方法可以更严格地调节电流电平,从而提高电机效率和系统性能。智能调优纹波控制适用于能够承受可变关断时间调节方案的系统,以在电流调节中实现小电流纹波。选择低纹波电流设置可确保 PWM 频率不处于可闻范围之内。不过,较高的纹波电流值会降低 PWM 频率,从而降低开关损耗。