在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明) | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|
| VVM | 可确保正常(直流)运行的电源电压范围 | 4.5 | 33 | V |
| VI | 逻辑电平输入电压 | 0 | 5.5 | V |
| VVREF | VREF 电压 | 0.05 | 3.3 | V |
| ƒSTEP | 施加的 STEP 信号 (STEP) | 0 | 500(1) | kHz |
| IFS | 电机满量程电流 (xOUTx) | 0 | 1.5(2) | A |
| Irms | 电机均方根电流 (xOUTx) | 0 | 1.1(2) | A |
| TA | 工作环境温度 | -40 | 125 | °C |
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C |
(1) STEP 输入工作频率最高可达 500kHz,但系统带宽受电机负载限制
(2) 必须遵守功耗和热限值